¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO SAFE+ SWITCH H 48-230  3000-33113-1020012
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MIRO SAFE+ SWITCH H 48-230

48-230 VAC - 3 N/O contact / 1 N/C contact

Artículo: 3000-33113-1020012
Peso: 0.25 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

6 A
Aplicaciones para parada de emergencia y puertas
Automático/manual/reset controlado manualmente/puesta en marcha
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Valores característicos de seguridad
DCavg (EN ISO 13849-1) 99 %
vida útil 20 a
Categoría (EN ISO 13849-1) 4
Nivel de rendimiento (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
Datos eléctricos | Alimentación
Consumo de potencia máx. 2,8 W
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 48 V
Tensión de entrada CA máx. 240 V
Datos eléctricos | Salida
Número de contactos auxiliares 1
Número de salidas de alarma 0
Número de contactos de seguridad 3
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24 V
Contactos auxiliares 41-42
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Tensión de conmutación CC máx. 250 V
Corriente de conmutación máx. 6 A
Capacidad de ruptura contactos de seguridad STOP0 max. 250 V AC/6 A; mín. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con supresión adecuada
Contactos de seguridad 13-14, 23-24, 33-34
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Vida útil eléctrica 10000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 10000000 Ciclos
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto Ag Sn O
Propiedades del material contacto Con autolimpieza, Guiado forzado
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 100 mm
Anchura 22,5 mm
Profundidad 121 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 45 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 34
PIN 2 24
PIN 3 14
PIN 4 42
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 X 2
PIN 2 S 22
PIN 3 S 21
PIN 4 A 2
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 X 3
PIN 2 S 12
PIN 3 S 11
PIN 4 A 1
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 33
PIN 2 23
PIN 3 13
PIN 4 41

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
GTIN 4048879367530
Número de tarifa arancelaria 85364900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 3000-33113-1020012_E172109-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 3000-33113-1020012_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificado: TÜV  3000-33113-1020012_01-205-5309-02-22-01-03-2027_tuev_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Guía de instalación 3000-33113-1020012_ina_2_11.pdf (11)
  • Ficheros de construcción: DXF 3000-33113-3020012_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 3000-33113-1020012_p8_2_30.zip (30)
  • Ficheros de construcción: STP 3000-33113-3020012_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 3000-33113-1020012_03-09.22_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Destornilladores ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío