¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO 6.2MM OPTO-COUPLER MODULE WITH ISOLATION LINK  6652561
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MIRO 6.2MM OPTO-COUPLER MODULE WITH ISOLATION LINK

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A

Artículo: 6652561
Producto alternativo:   
Peso: 0.022 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Triac 0.5 A
24 V DC
Bornes de muelle
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 5 V
Tensión de entrada CC mín. 10 V
Tensión de entrada CC máx. 53 V
Corriente de entrada CC 6,2 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 10 ms
Retardo de conexión máx. 10 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 0,3 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx. 1 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx. 20 Hz
Tensión de conmutación CA mín. 24 V
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Corriente de conmutación mín. 2 mA
Corriente de conmutación máx. 0,5 A
Caída de tensión CA máx. 1,5 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 2,5 kV
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 78 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 13
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 14
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 + A 1
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021685
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: P8 6652561_p8_2_51.zip (51)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 6652561_1592-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 6652561_1592-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----
* Más IVA, más gastos de envío