MIRO 6.2 pluggable compl. Module Optocoupler
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A
Artículo: | 3000-32512-2100040 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.026 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Transistor 6 A
24 V DC
Bornes de muelle
Módulo completo
24 V DC
Bornes de muelle
Módulo completo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC | 24 V |
---|---|
Tensión de entrada CC mín. | 18 V |
Tensión de entrada CC máx. | 30 V |
Corriente de entrada | 9 mA |
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. | 31 µs |
---|---|
Tensión de paso máx. | 240 mV |
Frecuencia de conmutación inductiva máx. | 50 Hz |
Frecuencia de conmutación óhmica máx. | 500 Hz |
Tensión de conmutación CC mín. | 3 V |
Tensión de conmutación CC máx. | 30 V |
Corriente de conmutación mín. | 10 mA |
Corriente de conmutación máx. | 6 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Tensión de aislamiento asignada | 50 V |
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado |
---|---|
Altura | 93 mm |
Anchura | 6,2 mm |
Profundidad | 75,6 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879532747 |
Número de tarifa arancelaria | 85365005 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Optoacoplador ----