¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE  52573
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A

Artículo: 52573
Peso: 0.038 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Bornes de tornillo
Salida multitensión
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 12 V
Tensión de entrada CA máx. 230 V
Tensión de entrada DESC. CA mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CA máx. 5 V
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 5 V
Tensión de entrada CC mín. 12 V
Tensión de entrada CC máx. 230 V
Corriente de entrada máx. 5 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 15 ms
Retardo de conexión máx. 5 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 0,02 mA
Frecuencia de conmutación máx. 2,5 Hz
Tensión de conmutación CA mín. 10 V
Tensión de conmutación CA máx. 230 V
Tensión de conmutación CC mín. 10 V
Tensión de conmutación CC máx. 230 V
Corriente de conmutación mín. 1 mA
Corriente de conmutación máx. 0,5 A
Caída de tensión CA máx. 2,6 V
Caída de tensión CC máx. 2,6 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de aislamiento asignada 2750 V
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 78 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 13
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 14
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 A 1
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026710
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 52573_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: CSA US 52573_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered CA 52573_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 52573_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 52573_1546-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 52573_1546-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 52573_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío