MIRO 6.2 230V-1U-FK INPUT RELAY
IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Artículo: | 6652041 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.035 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
1 contacto NO-NC
6 A
230 V AC/DC
Bornes de muelle
Cuando se supera la tensión de conmutación el recubrimiento dorado se destruye. El relé tomará entonces las propiedades de un relé de salida.
safe separation (EN 60947-1)
6 A
230 V AC/DC
Bornes de muelle
Cuando se supera la tensión de conmutación el recubrimiento dorado se destruye. El relé tomará entonces las propiedades de un relé de salida.
safe separation (EN 60947-1)
Datos técnicos
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 230 V |
---|---|
Tensión de entrada CA mín. | 195 V |
Tensión de entrada CA máx. | 253 V |
Tensión de entrada CC | 230 V |
Tensión de entrada CC mín. | 195 V |
Tensión de entrada CC máx. | 253 V |
Corriente de entrada | 3 mA |
Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Frecuencia de conmutación máx. | 10 Hz |
Potencia de conmutación CA máx. | 1500 VA |
Potencia de conmutación CC máx. | 120 W |
Tensión de conmutación CA máx. | 250 V |
Tensión de conmutación CC máx. | 250 V |
Corriente de conmutación CC | 1 mA |
Corriente de conmutación por salida de señal máx. | 20 mA |
Corriente de conmutación máx. | 6 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
---|
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil | En función de la carga |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio | 4 kV |
---|---|
Vida útil eléctrica | 20000000 Ciclos |
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica | 20000000 Ciclos |
---|
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de desactivación máx. | 15 ms |
---|---|
Tiempo de respuesta máx. | 10 ms |
Tiempo de rebote máx. | 1,5 ms |
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto | Ag Sn O2 hv |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 91 mm |
Anchura | 6,2 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 12 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 11 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 14 |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | A 2 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879022101 |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----