¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO 6,2-1OUTPUT-REL.24VDC-1S-FK(5P)  6652006
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MIRO 6,2-1OUTPUT-REL.24VDC-1S-FK(5P)

MIRO 6.2 24VDC-1S OUTPUT RELAY

Artículo: 6652006
Producto alternativo:   
Peso: 0.02 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

1 contacto NO
6 A
24 V DC
con terminal soldada
Bornes de muelle
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC 24 V
Tensión de entrada CC mín. 19,2 V
Tensión de entrada CC máx. 30 V
Corriente de entrada 14 mA
Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frecuencia de conmutación máx. 10 Hz
Potencia de conmutación CA máx. 1500 VA
Potencia de conmutación CC máx. 120 W
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Tensión de conmutación CC máx. 250 V
Corriente de conmutación CC 100 mA
Corriente de conmutación máx. 6 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado verde
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 4 kV
Vida útil eléctrica 20000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 20000000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de desactivación máx. 15 ms
Tiempo de respuesta máx. 10 ms
Tiempo de rebote máx. 1,5 ms
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto Ag Sn O2
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 91 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 13
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 NC
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 14
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 + A 1
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879022200
Número de tarifa arancelaria 85364900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CCC  6652006_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Aprobación: CSA CA 6652006_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: CSA US 6652006_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Registered CA 6652006_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Registered US 6652006_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Ficheros de construcción: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 6652006_1300-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 6652006_1300-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: MTTF reporte 6652006_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----
* Más IVA, más gastos de envío