¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER  866139
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:500VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC

Artículo: 866139
Peso: 8.02 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transformadores monofásicos, de mando y separación
500 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA 400 V
Tensión de entrada CA mín. 380 V
Tensión de entrada CA máx. 420 V
Corriente de entrada CA 2,67 A
Corriente de conexión máx. 23 A
Corriente de cortocircuito 31 A
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA 1 110 V
Tensión de salida ajustable no
Potencia de conmutación CA máx. 500 VA
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida 5,8 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Atornillado
Medida de fijación a 88 mm
Medida de fijación b 122 mm
Medida de fijación c 7 mm
Altura 110 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 144 mm
Diámetro taladro 7 mm
Longitud taladro 11 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 40 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073882
Número de tarifa arancelaria 85043180
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 866139_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 866139_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Datos del producto 866139_PD_X_11.zip (11)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 866139_277-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 866139_277-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío