¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MET 1-Phase control and isolating transformer  86442
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MET 1-Phase control and isolating transformer

P: 400VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC

Artículo: 86442
Peso: 6.3 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50/60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 230 V
Tensión de entrada 2 CA 400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 1,9 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 1,1 A
Inrush current at input voltage 1 35 A
Inrush current at input voltage 2 20 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 44 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 25 A
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA 115 V
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Atornillado
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a 87 mm
Medida de fijación b 104 mm
Medida de fijación c 2,9 mm
Altura 108 mm
Anchura 135 mm
Profundidad 134 mm
Diámetro taladro 2,9 mm
Longitud taladro 9,1 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 50 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM 2014/30/EU

GTIN 4065909078976
Número de tarifa arancelaria 85043180
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 86442_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered US 86442_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Datos del producto 86442_PD_X_11.zip (11)
  • Ficheros de construcción: P8 86442_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 86442_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 86442_16-10-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 86442_16-10-23_ce_z_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío