¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER  6686055
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Artículo: 6686055
Producto alternativo:   
Peso: 14.55 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transformadores monofásicos, de mando y separación
1000 VA
Bornes de muelle
Clase de aislamiento T 60/B
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 240 V
Tensión de entrada 2 CA 415 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 4,64 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 2,68 A
Inrush current at input voltage 1 110 A
Inrush current at input voltage 2 62,5 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 138 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 79,4 A
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA 1 110 V
Tensión de salida CA 2 240 V
Tensión de salida ajustable
Potencia de conmutación CA máx. 1000 VA
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida 4 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a 111,5 mm
Medida de fijación b 135 mm
Medida de fijación c 7 mm
Altura 138 mm
Anchura 174 mm
Profundidad 160 mm
Diámetro taladro 7 mm
Longitud taladro 11 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879066358
Número de tarifa arancelaria 85043180
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 6686055_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 6686055_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: STP 86055_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 6686055_695-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 6686055_695-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío