¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED  8985349
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/1ADC

Artículo: 8985349
Peso: 1.35 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Corriente: 1 A
Potencia de salida: 24 W
con adaptador MES para carril DIN
Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Fusible 1 lado primario externo 0,4 A @230 V AC
Fusible 2 lado primario externo 0,25 A @400 V AC
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada 1 CA 230 V
Tensión de entrada 1 CA mín. 195,5 V
Tensión de entrada 1 CA máx. 264,5 V
Tensión de entrada 2 CA 400 V
Tensión de entrada 2 CA mín. 340 V
Tensión de entrada 2 CA máx. 460 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 0,25 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 0,145 A
Datos eléctricos | Salida
Fusible lado secundario externo 3 A
Conmutación de salida Condensador de tamizado, LED, VDR
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida ajustable no
Output current max. 1,5 A
Modelo fusible secundario Fusible plano FKS
Ondulación residual máx. 5 %
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Medida de fijación a 47,5 mm
Medida de fijación b 56 mm
Medida de fijación c 4,8 mm
Altura 64 mm
Anchura 78 mm
Profundidad 120 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Reducción de potencia a partir de 40 °C
Estándar de producto EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto metallic
Nº de polos 1
PIN 1 PE
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 3
PIN 1 +
PIN 2 -
PIN 3 -
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879065757
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 8985349_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 8985349_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered CA 8985349_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 8985349_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: STP 8985349_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 8985349_857-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 8985349_857-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío