¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MDD DC/DC-CONVERTOR SWITCH MODE  85656
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MDD DC/DC-CONVERTOR SWITCH MODE

IN: 24VDC OUT: 12V/0,7ADC

Artículo: 85656
Peso: 0.114 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 12 V DC
Potencia de salida: 8 W
Corriente: 0.7 A
Condensación no permitida
Restart after overload by removing supply voltage
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Entrada
Fusible lado primario interno 1,5 A
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada CC 24 V
Corriente de entrada CA 0,6 A
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 12 V
Tensión de salida CC mín. 11,76 V
Tensión de salida CC máx. 12,24 V
Tensión de salida ajustable no
Output current max. 0,7 A
Ondulación residual máx. 0,2 %
Protección de equipos | Sistema eléctrico
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida 4 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 50 °C
Low Voltage Directive EN 61204-3

Connection types
Tipo de conexión 1 Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079549
Número de tarifa arancelaria 85043121
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 85656_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85656_771-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Destornilladores ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío