¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE  6644110
El producto puede ser diferente a la imagen

MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE

IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A

Artículo: 6644110
Producto alternativo:   
Peso: 0.04 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Bornes de muelle
con sistema de puenteado
El comparador de tensión DC o AC sirve para analizar voltajes analógicos, generados por presión, temperatura u otros sensores. Los valores de las entradas analógicas se comparan con los valores de referencia internos o externos. Las salidas pueden conmutarse, dependiendo de los límites definidos. Características: 2 canales de medida separados (sin separación galvánica), (sólo en caso de servicio de comparador), 2 modos operativos (comparador / discriminador de ventana), tensión (interna/externa) ajustable por canal, salida ajustable (invertida/no invertida) por canal, (sólo por servicio de comparador), diseño compacto (12.4 mm), corriente de conmutación más alta a la salida, indicador de estado de la salida vía LED , configuración simple del módulo vía switch DIP
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC mín. 20 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio máx. 0,8 A
Corriente de vacío 30 mA
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC mín. 0 V
Tensión de entrada CC máx. 30 V
Resistencia de entrada de medición por canal mín. 100 kΩ
Resistencia de entrada de referencia por canal mín. 100 kΩ
Histéresis entrada de medición por canal 0,5 %
Histéresis entrada de medición por canal máx. 150 mV
Constante de tiempo entrada de medición por canal 10 ms
Datos eléctricos | Salida
Número de salidas de transistor 3
Output current per channel max. 0,7 A
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Resistente a cortocircuitos
Conmutación de impulsos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 80 mm
Anchura 12,4 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 50 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 RF 1
PIN 2 RF 2
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 In 1
PIN 2 In 2
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 OT 3
PIN 2 OT 2
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 OT 1
PIN 2 + 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27261610
ECLASS-7.0 27261610
ECLASS-8.0 27261610
ECLASS-9.0 27261610
ECLASS-10.1 27261610
ECLASS-11.1 27261610
ECLASS-12.0 27261610
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879022538
Número de tarifa arancelaria 85437090
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 44110_ina_2_12.pdf (12)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 6644110_1911-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 6644110_1911-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Etiqueta para abrazadera ----
* Más IVA, más gastos de envío