M8 panel feed through male / female 0° A-cod.
4-pol., shielded
Artículo: | 7000-88112-0000000 |
Peso: | 0.035 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Sistema de entrada armario de control
Macho - hembra
M8, 4-polos
Montaje trasero
apantallado
Macho - hembra
M8, 4-polos
Montaje trasero
apantallado
Datos técnicos
Family construction form | M8 |
---|---|
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 4 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 60 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 100 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | II |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Matrial carcasa | Metal |
Material transportador de contactos | PA |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879689304 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |