¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 male 0° / M8 female 0° A-cod. snap-in  7000-88121-2500150
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 male 0° / M8 female 0° A-cod. snap-in

PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m

Artículo: 7000-88121-2500150
Peso: 0.042 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Macho recto – hembra recta
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3-polos
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 1,5 m
Rosca M8
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 6,5 mm
Estándar de producto DIN EN 61076-2-114 (M8)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 50 V
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Tensión de servicio CA (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa PUR
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo Snap In
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificación de cable 250
Tipo de cable 5
Color de la cubierta gris
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , negro, azul
Mechanical data | Cable
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 5 m @ 25 °C | horizontal
Cable weigth 26,4 g/m
Material cubierta PUR
Dureza shore cubierta 58 ± 3 Shore D
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 4,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 74 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire) Clase de cordón 6
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. 300 V
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 2,5 kV @ 60 s
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Velocidad de desplazamiento 10 Mio. @ 25 °C
Número de ciclos de torsión 1 Mio.
Estrés de torsión ± 360 °/m
Velocidad de torsión 35 Ciclos/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879843805
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificado: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documentación: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-88121_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf (C)

---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío