M8 female recept. A-cod. front
PVC-wires 3xAWG24/7 0.2m
Artículo: | 7000-08571-9100020 |
Peso: | 0.012 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Brida hembra
M8, 3-polos
Montaje frontal
con conector multifilar
Datos técnicos
Longitud del cable | 0,2 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M8 |
Rosca | M8 x 1 |
Material | Cobre (latón) |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
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
Set de montaje | M8 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección NEMA | 3, 4, 6P |
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
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material junta | FKM |
Material de bloqueo | Cobre (latón) |
Material screw connection | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Schraubgewinde |
---|---|
Técnicas de bloqueo | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Normativas
UL 50E | sí |
---|
Datos de cable
Cable
wire arrangement | , azul, negro |
---|
General data | Cable
Identificación de cable | 910 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , azul, negro |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,15 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 105 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 105 °C |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879621212 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |