¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M23 SERVO CABLE  7000-PS015-8543500
El producto puede ser diferente a la imagen

M23 SERVO CABLE

Specification: 6FX8002-5CS01-1DF0

Artículo: 7000-PS015-8543500
Peso: 4.755 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Cable de potencia para SINAMICS S120 y motores con conexión M23
Hembra recto – terminales precableadas
M23, 6-polos
4 polos utilizados
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Núcleos de potencia: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); núcleos de frenos: 5 A (1.5 mm²)

Longitud del cable 35 m
Par de apriete 2 Nm
Family construction form M23
Rosca M23 x 1
Ancho de llave SW27
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 630 V
Tensión de servicio CC máx. 630 V
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20, IP67
Grado de contaminación 3
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo nickel plated
Matrial carcasa PUR
Material de bloqueo Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cable
wire arrangement negro W/L3/D/L-, negro U/L1/C/L+, negro V/L2, Verde-amarillo
General data | Cable
Identificación de cable 854
Color de la cubierta naranja
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires con Filler twisted
Apantallado de cable (tipo) Trenzado de cobre, estañado
Apantallado de cable (recubrimiento) 85 %
Envoltura Fiber tape, test
Filler
wire arrangement negro W/L3/D/L-, negro U/L1/C/L+, negro V/L2, Verde-amarillo
Mechanical data | Cable
Cable weigth 141,9 g/m
Material cubierta TMPU
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 8,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation (Power) TPM
Outer diameter wire insulation (Power) 2,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Printing colour wire insulation (Power) Blanco (aislamiento negro)
Número de conductores (eléctricos) 4
Amount strands wire (Power) 84
Diameter of single wires (Power) 0,15 mm
Wire conductor cross section (Power) 1,5 mm²
Material conductor wire (Power) Cordón de cobre, pelado
Conductor type wire (Power) Clase de cordón 6
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 1000 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 600 V
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Current carrying capacity min. wire (Power) 14,4 A
Electrical resistance coating wire (Power) 13,7 Ω/km @20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 4 kV @ 300 s
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) 90000 pF/km
capacidad eléctrica constante de línea (cable - escudo) 160000 pF/km
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 4 kV @ 300 s
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) 4 kV @ 300 s
Resistencia de aislamiento 2500 MΩ × km
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) 200000 pF/km
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 120000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 4 kV @ 300 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 4 kV @ 300 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 4 kV @ 300 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -30 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -30 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 80 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 4 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 7,5 x Outer diameter
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) 10 Mio. @ 25 °C
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 50 m @ 25 °C | horizontal
Velocidad de desplazamiento 5 m/s @ 25 °C
Estrés de torsión ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879555098
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 7000-PS015_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío