¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 male recept. A-cod. rear  7000-17165-9730050
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 male recept. A-cod. rear

PP-wires 8x0.25 0.5m

Artículo: 7000-17165-9730050
Peso: 0.034 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Brida macho
M12, 8-polos
Montaje trasero
con conector multifilar
Certificate

Longitud del cable 0,5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Material Cobre (latón)
Nº de polos 8
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 30 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 2 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Instalación | Conexión
Set de montaje M16 x 1.5
Ancho de llave SW19
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección NEMA 3, 4, 6P
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo nickel plated
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Cobre (latón)
Material screw connection Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Schraubgewinde
Técnicas de bloqueo Schraubgewinde
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Normativas
UL 50E

General data | Cable
Identificación de cable 973
Structure | Cable
wire arrangement blanco, , verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,25 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 90 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 90 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879331906
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Conector panelables ----
---- Línea de sensor-actuador ----
* Más IVA, más gastos de envío