¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 male recept. A-cod. front incl. nut  7000-13522-9720100
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

M12 male recept. A-cod. front incl. nut

PP-wires 5x0.34 1m

Artículo: 7000-13522-9720100
Peso: 0.049 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Brida macho
M12, 5 polos
Montaje frontal
con conector multifilar
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 1 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Material contacto Aleación de cobre
Material Fundición a presión de zinc
Nº de polos 5
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Revestimiento contacto chapado en oro
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 125 V
Tensión de servicio CC máx. 125 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Instalación | Conexión
Set de montaje M16 x 1.5
Ancho de llave SW19
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección NEMA 3, 4, 6P
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa nickel plated
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Schraubgewinde
Técnicas de bloqueo Schraubgewinde
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Normativas
UL 50E

General data | Cable
Identificación de cable 972
Structure | Cable
wire arrangement , blanco, azul, negro, gris
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, estañado
Conductor type (wire) Clase de cordón 5
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. 300 V
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 1,5 kV
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 1,5 kV
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 90 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 90 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879494229
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-13522_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Línea de sensor-actuador ----
* Más IVA, más gastos de envío