¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded F&B

PVC 0.5+0.25 shielded gy 0.6m

Artículo: 7014-46041-5220060
Peso: 0.093 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


F&B
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Cube67
Macho recto – hembra recta
M12 – M12, 6-polos
apantallado
Codificado A
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Cable híbrido
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

Longitud del cable 0,6 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Material contacto Aleación de cobre
Nº de polos 6
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP68
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Material contacto Aleación de cobre
Nº de polos 6
Ancho de llave SW14
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP68
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 30 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Material junta FKM
Matrial carcasa PUR
Material de bloqueo Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cable
wire arrangement azul, blanco, , negro, (gris, rosa)
General data | Cable
Identificación de cable 522
Función de cable Híbrido, Señal, Datos
Color de la cubierta gris
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires con Filler con Combinación de torsión twisted
Apantallado de cable (tipo) Trenzado de cobre, estañado
Apantallado de cable (recubrimiento) 85 %
Envoltura test
Filler
wire arrangement azul, blanco, , negro, (gris, rosa)
Mechanical data | Cable
Cable weigth 104,5 g/m
Material cubierta PVC
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​
Outer-diameter (jacket) 7,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,5 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​
Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Material wire insulation (Data) TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data) 1,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 0,25 mm²
Material conductor wire (Data) Cordón de cobre, pelado
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. 500 V
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,5 A
Intensidad de corriente mín. conductor (datos) 7,2 A
Electrical resistance line constant wire 75 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 34 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 1,5 kV @ 60 s
Revestimiento eléctrico de inductancia 0,65 mH/km
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 1,5 kV @ 60 s
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) 1,2 kV @ 60 s
Resistencia de aislamiento 200 MΩ × km
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 90 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 70 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 5 m
Velocidad de desplazamiento 2 m/s

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879720298
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Certificado: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documentación: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-46041_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío