M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
Artículo: | 7000-40021-6611000 |
Peso: | 0.395 kg |
País de origen: | DE |
Se fabricará prioritariamente para Ud
Descripción
Macho recto – hembra recta
M12 – M12, 4-polos
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60920_logo.png.pagespeed.ic.2cwFAoAJ-Q.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850195_logo.png.pagespeed.ic.be0PM_D-9D.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850188_logo.png.pagespeed.ic.ciEnNGiQjV.png)
Datos técnicos
Longitud del cable | 10 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 10 mm |
Codificación | A |
Material | PUR |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 10 mm |
Codificación | A |
Material | PUR |
Ancho de llave | SW13 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M12 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Material screw connection | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
Cable
wire arrangement | , negro, azul, blanco |
---|
General data | Cable
Identificación de cable | 661 |
---|---|
Tipo de cable | 3 |
Color de la cubierta | negro |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | , negro, azul, blanco |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 37,4 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,45 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 600 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 60 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 6 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 6 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 90 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 5 Mio. @ 25 °C |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Velocidad de desplazamiento | 3,3 m/s @ 25 °C |
Número de ciclos de torsión | 2 Mio. |
Estrés de torsión | ± 180 °/m |
Velocidad de torsión | 35 Ciclos/min |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879876810 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |