M12 male 0° D-cod. with cable shielded
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 1.5m
Artículo: | 7700-14541-S4U0150 |
Peso: | 0.091 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
USA
Ethernet CAT5
Macho recto
M12, 4 polos
Codificado D
apantallado
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850188_logo.png.pagespeed.ic.ciEnNGiQjV.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/IMG850181_logo.png)
![Tecnologías de bus Tecnologías de bus](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526065_logo.png.pagespeed.ic.D2jwYelVKB.png)
![Tecnologías de bus Tecnologías de bus](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526128_logo.png.pagespeed.ic.rwMdLIluV7.png)
Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Codificación | D |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW13 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 100 MBit/s |
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex | Full duplex |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP66K |
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
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
---|---|
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Protección contra sacudidas |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
Cable
wire arrangement | (Naranja-blanco, naranja), (verde-blanco, verde) |
---|
General data | Cable
Identificación de cable | S4U |
---|---|
Función de cable | Datos |
Color de la cubierta | teal |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Interconexiones de cableado twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 75 % |
Envoltura | Foil |
wire arrangement | (Naranja-blanco, naranja), (verde-blanco, verde) |
Mechanical data | Cable
Longitud de cable máx. | 83 m |
---|---|
Cable weigth | 55,66 g/m |
Material cubierta | TPE |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,22 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 600 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 2,4 A |
Characteristic impedance | 100 Ω @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 76,4 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 1,5 kV @ 2 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 1,5 kV @ 2 s |
Loop resistance | 280 Ω/km |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -40 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
Radio de curvatura (móvil) | 4 x Outer diameter |
---|---|
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 35 Mio. |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 0,6 m |
Velocidad de desplazamiento | 1,2 m/s |
Número de ciclos de torsión | 3 Mio. |
Estrés de torsión | ± 270 °/m |
Velocidad de torsión | 60 Ciclos/min |
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
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879581325 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |