M12 male 0° A-cod. screw terminal
8-pol., max. 0.5mm², 6 - 8mm, shielded
Artículo: | 7000-17341-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.056 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M12, 8-polos
apantallado
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
M12, 8-polos
apantallado
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
Datos técnicos
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Codificación | A |
Nº de polos | 8 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 2 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
---|
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | sí |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | III |
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 6 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 8 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879195317 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cable de conexión ----
---- Pelacables ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Cizalla para cables ----
---- Herremienta de crimpado ----
---- Tenazas ----
---- Cortacables ----