¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female recept. A-cod. shielded rear  7700-17511-S4W1500
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female recept. A-cod. shielded rear

TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 15.0m

Artículo: 7700-17511-S4W1500
Peso: 1.152 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Ethernet CAT5
Brida hembra
M12, 8-polos
apantallado
Montaje trasero
USA
Otras longitudes bajo demanda.
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologías de bus
Tecnologías de bus

Longitud del cable 15 m
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M12
Codificación A
Nº de polos 8
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Family construction form free cable end
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Tensión de servicio CA (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 1,5 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Tasa de transmisión máx. 1000 MBit/s
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección NEMA 3, 4, 6P
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Normativas
UL 50E

Cable
wire arrangement (Naranja-blanco, naranja), (azul-blanco, azul), (marrón-blanco, ), (verde-blanco, verde)
General data | Cable
Identificación de cable S4W
Color de la cubierta azul
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Stranding (type 2) 4 Interconexiones de cableado twisted
Envoltura Foil
wire arrangement (Naranja-blanco, naranja), (azul-blanco, azul), (marrón-blanco, ), (verde-blanco, verde)
Mechanical data | Cable
Cable weigth 74,8 g/m
Material cubierta TPE
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​
Outer-diameter (jacket) 7,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation HDPE
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,17 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Cordón de cobre, estañado
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. 300 V
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4 A
Electrical resistance line constant wire 59 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 3 kV @ 60 s
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) 49000 pF/km
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -5 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 70 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) 1 Mio. @ 25 °C
Número de ciclos de torsión 3 Mio. 25 °C
Estrés de torsión ± 270 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4065909037591
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 7700-17511_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Información: EU Declaración de conformidad con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío