M12 female recept. A-cod. shielded rear
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m
Artículo: | 7000-13611-6410100 |
Peso: | 0.058 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Brida hembra
M12, 4 polos
apantallado
Montaje trasero
Otras longitudes bajo demanda.
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 1 m |
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
Material | Cobre (latón) |
Nº de polos | 4 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
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
Set de montaje | M16 x 1.5 |
Ancho de llave | SW19 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección NEMA | 3, 4, 6P |
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
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material junta | FKM |
Material de bloqueo | Cobre (latón) |
Material screw connection | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Schraubgewinde |
---|---|
Técnicas de bloqueo | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Normativas
UL 50E | sí |
---|
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 641 |
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
Apantallado de cable (recubrimiento) | 80 % |
Envoltura | test, Foil |
wire arrangement | , negro, azul, blanco |
Mechanical data | Cable
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
---|---|
Cable weigth | 50,6 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 5 Mio. @ 25 °C |
Número de ciclos de torsión | 2 Mio. |
Estrés de torsión | ± 30 °/m |
Velocidad de torsión | 35 Ciclos/min |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879521000 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Línea de sensor-actuador ----