¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female recept. A-cod. front V2A  7002-13541-9710050
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

M12 female recept. A-cod. front V2A

PP-wires 4x0.34 0.5m

Artículo: 7002-13541-9710050
Peso: 0.026 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Brida hembra
M12, 4 polos
Montaje frontal
con conector multifilar
Acero inoxidable 1.4305 (V2A)
Certificate

Longitud del cable 0,5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Material contacto Aleación de cobre
Nº de polos 4
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Revestimiento contacto chapado en oro
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 250 V
Tensión de servicio CC máx. 250 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Instalación | Conexión
Set de montaje M16 x 1.5
Ancho de llave SW17
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección NEMA 3, 4, 6P
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 2,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Material junta FKM
Matrial carcasa Acero inoxidable 1.4305 (V2A)
Material de bloqueo Acero inoxidable 1.4305 (V2A)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Normativas
UL 50E

General data | Cable
Identificación de cable 971
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 90 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 90 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879332668
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Llave dinamométrica ----
* Más IVA, más gastos de envío