M12 female recept. 0° X-cod. front
8-pol., PCB Pin, shielded
Artículo: | 7000-21151-0000000 |
Peso: | 0.05 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Ethernet CAT6A
M12, 8-polos
Codificado X
apantallado
Conexión soldada
Montaje frontal
M12, 8-polos
Codificado X
apantallado
Conexión soldada
Montaje frontal
Datos técnicos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 0,5 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 10000 MBit/s |
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
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879504119 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |