¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 90° A-cod. with cable LED F&B  7014-12421-2141000
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

M12 female 90° A-cod. with cable LED F&B

PVC 4x0.34 gy UL/CSA 10m

Artículo: 7014-12421-2141000
Peso: 0.416 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Conectores para Food & Beverage
Hembra 90°
M12, 4 polos
Codificado A
3× LED (PNP)
Junta de perfil
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Certificate

Longitud del cable 10 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Nº de polos 4
Ancho de llave SW14
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP68
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo, blanco, verde
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Material de bloqueo Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificación de cable 214
Tipo de cable 1
Color de la cubierta gris
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement , negro, azul, blanco
Mechanical data | Cable
Cable weigth 40,7 g/m
Material cubierta PVC
Dureza shore cubierta 85 ± 5 Shore A
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Fácil de procesar a máquina
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire) Clase de cordón 5
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. 300 V
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,8 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 2 kV @ 60 s
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -30 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -5 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 80 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879108690
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificado: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Accesorios para marcar ----
---- Marcador de cables ----
---- Llave dinamométrica ----
* Más IVA, más gastos de envío