¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 90° A-cod. with cable F&B Pro  7024-12361-3390150
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 90° A-cod. with cable F&B Pro

TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 1.5m

Artículo: 7024-12361-3390150
Peso: 0.065 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Conectores para Food & Beverage
Otras longitudes bajo demanda.
Hembra 90°
M12 F&B Pro
5 polos
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
sin portaetiquetas
IP69K
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate

Longitud del cable 1,5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Material contacto Aleación de cobre
Nº de polos 5
Ancho de llave SW14
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP68, IP69K
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12), FDA conform
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 125 V
Tensión de servicio CC máx. 125 V
Tensión de servicio CA (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Color de soportes de contacto ice blue
Material junta EPDM
Matrial carcasa PP
Material transportador de contactos PP
Material de bloqueo Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 105 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cable
wire arrangement , negro, azul, blanco, Verde-amarillo
General data | Cable
Identificación de cable 339
Color de la cubierta azul
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires En torno a Relleno de cable twisted
wire arrangement , negro, azul, blanco, Verde-amarillo
Mechanical data | Cable
Cable weigth 35,2 g/m
Material cubierta TPE-S
Dureza shore cubierta 47 ± 5 Shore D
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,27 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 64 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire) Clase de cordón 6
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. 300 V
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 105 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 105 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) 4 Mio. @ 25 °C
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 10 m @ 25 °C | horizontal
Velocidad de desplazamiento 3 m/s @ 25 °C
Número de ciclos de torsión 2 Mio.
Estrés de torsión ± 180 °/m
Velocidad de torsión 35 Ciclos/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879695459
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Ficheros de construcción: STP 7024-12361_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connector circular para cablear ----
* Más IVA, más gastos de envío