M12 female 0° B-cod. IDC
3-pol., 0,25 - 0,34mm², 7 - 8,8mm, shielded
Artículo: | 7000-14221-0000000 |
Peso: | 0.054 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M12, 3-polos
Codificado B
apantallado
Bornes IDC
Rango de sujeción (Ø cable): 7...8.8 mm
M12, 3-polos
Codificado B
apantallado
Bornes IDC
Rango de sujeción (Ø cable): 7...8.8 mm
Datos técnicos
Family construction form | M12 |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 32 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 32 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,25 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,34 mm² |
Número AWG mín. | 24 |
Número AWG máx. | 22 |
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2,6 mm |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 7 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 8,8 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879197700 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----
---- Pelacables ----
---- Tenazas ----
---- Cizalla para cables ----
---- Cortacables ----