M12 female 0° A-cod. with cable shielded
PVC 12x0.14 shielded bk 12m
Artículo: | 7000-19341-7031200 |
Peso: | 0.897 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Hembra recta
M12, 12-polos
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
Longitud del cable | 12 m |
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
Nº de polos | 12 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
Cable
wire arrangement | (blanco, azul), (blanco, naranja), (blanco, verde), (blanco, ) |
---|
General data | Cable
Identificación de cable | 148 |
---|---|
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Interconexiones de cableado twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Envoltura | test, Foil, Bobinado flexible conductor |
wire arrangement | (blanco, azul), (blanco, naranja), (blanco, verde), (blanco, ) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 62,7 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 7 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Poliolefina |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 0,16 mm |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 125 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 2 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 134 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 0,75 kV @ 60 s |
Revestimiento eléctrico de capacitancia | 50000 pF/km |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 0,75 kV @ 60 s |
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ |
Loop resistance | 290 Ω/km |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -10 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 8 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879723046 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |