¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 0° A-cod. with cable shielded  7000-13221-3510550
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

M12 female 0° A-cod. with cable shielded

PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 5,5m

Artículo: 7000-13221-3510550
Peso: 0.234 kg
País de origen:  CZ
Bajo pedido
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


M12, 5 polos
⚠ NOTA ⚠
Hembra recta
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
apantallado

con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 5,5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Salida de cable recto
Codificación A
Material PUR
Ancho de llave SW13
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 60 V
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Tensión de servicio CA (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Set de montaje M12 x 1
Gender female
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificación de cable 351
Color de la cubierta gris
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires twisted
Apantallado de cable (tipo) Trenzado de cobre, pelado
wire arrangement , blanco, azul, negro, gris
Mechanical data | Cable
Material cubierta PUR
Outer-diameter (jacket) 6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -20 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 80 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 10 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879199735
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Conector panelables ----
---- Connector circular para cablear ----
---- Llave dinamométrica ----
* Más IVA, más gastos de envío