¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 0° A-cod. screw terminal  7000-17361-0000000
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 0° A-cod. screw terminal

8-pol., max. 0.5mm², 6 - 8mm, shielded

Artículo: 7000-17361-0000000
Producto alternativo:   
Peso: 0.062 kg
País de origen:  CN
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Hembra recta
M12, 8-polos
apantallado
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Nº de polos 8
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 30 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 2 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. 0,5 mm²
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) III
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) II
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa nickel plated
Matrial carcasa Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. 6 mm
Sección de bornes máx. 8 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879195294
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 7000-17361-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 7000-17361-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Guía de instalación 7000-17361-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-17361-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Información: EU Declaración de conformidad con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Herremienta de crimpado ----
---- Pelacables ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Cizalla para cables ----
---- Cable de conexión ----
  • PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 100m
    Se fabricará prioritariamente para Ud
    539,63 €
  • PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 100m
    Se fabricará prioritariamente para Ud
    623,64 €
  • PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 100m
    Se fabricará prioritariamente para Ud
    628,28 €
---- Tenazas ----
---- Cortacables ----
* Más IVA, más gastos de envío