M12 female 0° A-cod. screw terminal
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, shielded
Artículo: | 7000-13402-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.048 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M12, 5 polos
apantallado
Borne de tornillo
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
M12, 5 polos
apantallado
Borne de tornillo
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
Datos técnicos
Family construction form | M12 |
---|---|
Codificación | A |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 5 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,75 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Ancho de llave | SW18 |
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | sí |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Matrial carcasa | Aleación de cobre |
Material de bloqueo | Aleación de cobre |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 6 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 8 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909040904 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |