¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 Steel female 0° A-cod. with cable  7044-12221-3361200
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 Steel female 0° A-cod. with cable

TPE-S 4x0.34 gy 12m

Artículo: 7044-12221-3361200
Peso: 0.481 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


F&B-Steel
Hembra recta
M12, 4 polos
con manguera de cables
Otras longitudes bajo demanda.

Longitud del cable 12 m
Par de apriete 0,6 Nm
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Ancho de llave SW13
Grado de protección (EN IEC 60529) IP68, IP69K
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 32 V
Tensión de servicio CC máx. 32 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 2,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Material de bloqueo Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cable
wire arrangement , blanco, azul, negro
General data | Cable
Identificación de cable 336
Color de la cubierta gris
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement , blanco, azul, negro
Mechanical data | Cable
Cable weigth 43,01 g/m
Material cubierta TPE-S
Dureza shore cubierta 80 ± 5 Shore A
Outer-diameter (jacket) 5,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-S
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,5 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 90 ± 5 Shore A
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos
Amount strands (wire) 180
Diameter of single wires 0,05 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire) Clase de cordón 6
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,8 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 2,5 kV @ 60 s
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -50 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 125 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -30 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 105 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 10 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879107730
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 7044-12221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 7044-12221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: STP 7044-12221_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Llave dinamométrica ----
---- Marcador de cables ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío