LED-INDICATOR RED
LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP67
Artículo: | 72601 |
Peso: | 0.008 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
(rojo)
24 V AC/DC
Protección IP67
24 V AC/DC
Protección IP67
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 20,4 V |
Tensión de servicio CA máx. | 26,4 V |
Tensión de servicio CC | 24 V |
Tensión de servicio CC mín. | 20,4 V |
Tensión de servicio CC máx. | 26,4 V |
Consumo de corriente mín. | 13 mA |
Consumo de corriente máx. | 17 mA |
Instalación | Conexión
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos técnicos | Datos mecánicos
Diámetro LED | 5 mm |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | gris |
---|---|
Matrial carcasa | PVC |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Diámetro taladro de placa frontal | 8 mm |
---|---|
Altura | 18,5 mm |
Anchura | 12 mm |
Profundidad | 53 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879040778 |
Número de tarifa arancelaria | 85318070 |
Unidad de embalaje | 10 |