¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
LED-INDICATOR OPAC / GREEN  71289
El producto puede ser diferente a la imagen

LED-INDICATOR OPAC / GREEN

LED-230VAC IP65

Artículo: 71289
Peso: 0.006 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

(verde)
230 V AC
Módulos apropiados para un ancho de pared de 1.5...5.0 mm

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 230 V
Tensión de servicio CA mín. 207 V
Tensión de servicio CA máx. 253 V
Consumo de corriente mín. 8 mA
Consumo de corriente máx. 12 mA
Instalación | Conexión
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos técnicos | Datos mecánicos
Diámetro LED 5 mm
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Diámetro taladro de placa frontal 9 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 50 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041256
Número de tarifa arancelaria 85318070
Unidad de embalaje 10

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío