K-Switch 22 2NO 1x90LO M12(4)
Keylock switch 1x90° locked
Artículo: | 69081 |
Peso: | 0.046 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
K-Switch 22 2NO 1x90LO M12(4)
Keylock switch 1x90° locked
Connection M12 (4-pin)
Keylock switch 1x90° locked
Connection M12 (4-pin)
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio asignada CA-15 | 35 V |
---|---|
Tensión de servicio asignada CC-13 | 35 V |
Corriente de servicio asignada | 0,1 A |
Datos eléctricos | Entrada
Corriente de cortocircuito | 1000 A |
---|
Datos eléctricos | Salida
Potencia de conmutación máx. | 0,25 W |
---|---|
Tensión de conmutación CA mín. | 1 V |
Tensión de conmutación CA máx. | 32 V |
Tensión de conmutación CA máx. (UL 60947) | 30 V |
Tensión de conmutación CC mín. | 1 V |
Tensión de conmutación CC máx. | 32 V |
Tensión de conmutación CC máx. (UL 60947) | 30 V |
Corriente de conmutación mín. | 1 mA |
Corriente de conmutación máx. | 100 mA |
Instalación | Conexión
Family construction form | M12 |
---|
Instalación | Asignación de pines
Codificación | A |
---|---|
Nº de polos | 4 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Altitud de montaje máx. | 2000 m |
---|---|
Grado de protección en lado frontal (EN IEC 60529) | IP65 |
Grado de protección de la parte trasera (EN IEC 60529) | IP65 |
Grado de contaminación | 2 |
Dispositivo de protección contra cortocircuitos (SCPD) | Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rápido |
Tensión de aislamiento asignada | 250 V |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | II |
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica | 50000 Ciclos |
---|---|
Vida útil mecánica B10 | 62627 Ciclos |
Clasificación del tipo de cerramiento UL lado frontal | type 4X |
Protección de equipos | Medios
Resistencia a la neblina salina (IEC 60068-2-11) | sí |
---|
Datos técnicos | Datos mecánicos
Iluminable | no |
---|---|
Función de accionamiento | con retención |
Fuerza de accionamiento máx. | 1,3 N |
Color | negro |
Color unión | negro |
Anillo frontal de color | negro |
Forma unión | Redonda |
Tipo de contacto | 2 S |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | Plástico |
---|---|
Material contacto | Gold |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Anillo roscado |
---|---|
Altura de montaje | 45 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Abertura de montaje | 22,3 mm |
Altura | 29,8 mm |
Anchura | 75,1 mm |
Trama mín. | 30 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Reducción de potencia a partir de | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 90 °C |
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) | 93 % |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | NO 1 2 |
PIN 2 | NO 1 |
PIN 4 | NO 2 |
Datos comerciales
ECLASS-6.1 | 27371243 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371243 |
ECLASS-8.0 | 27371243 |
ECLASS-9.0 | 27371243 |
ECLASS-10.1 | 27371243 |
ECLASS-11.1 | 27371243 |
ECLASS-12.0 | 27371243 |
ETIM-5.0 | EC001029 |
GTIN | 4048879595131 |
Número de tarifa arancelaria | 85365080 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Accesorios para marcar ----