MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDT/ZE 17
Artículo: | 4000-70403-0100170 |
Peso: | 0.018 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Prensaestopas grande con sujetacables
Diámetro de cable (17...18 mm)
A la venta sólo en unidades de embalaje
Diámetro de cable (17...18 mm)
A la venta sólo en unidades de embalaje
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 17 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 18 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031905 |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
Unidad de embalaje | 10 |
Accesorios
---- Guía de cables para armario ----