Modlight Illumix Slim Line 24W
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
Artículo: | 4000-75800-1416024 |
Peso: | 0.495 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Modlight Illumix Slim Line
24 W
24 W
Datos técnicos
Información general de producto
Producto URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416024 |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 21,6 V |
Tensión de servicio CC máx. | 27,6 V |
Consumo de potencia máx. | 25,92 W |
Power consumption illumination white | 24 W |
Power consumption red | 8,64 W |
Power consumption green | 8,64 W |
8,64 W |
HMI | Illumination properties
LED service life L70 min. | 52000 h |
---|---|
Energy efficiency class (EU 2019/2015) | E |
Number of light sources | 4 |
Radiation angle min. | 120 ° |
Temperatura del color | 5700 K |
Reproducción del color (Ra) mín. | 80 |
Rendimiento lumínico | 135 lm/W |
Color de la luz | Blanco luz diurna |
Luminous flux illumination white | 3246 lm |
Luminous flux red | 282 lm |
Luminous flux green | 912 lm |
Luminous flux blue | 216 lm |
Instalación | Conexión
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Instalación | Asignación de pines
Codificación | A |
---|---|
Nº de polos | 5 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Altitud de montaje máx. | 2000 m |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP54 |
Clase de protección (EN IEC 61140) | III |
Protección de equipos | Sistema mecánico
Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Resistencia a las vibraciones (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | eloxiert |
---|---|
Matrial carcasa | Aluminio |
Material tapa ligera | Semi-diffuse polystyrene (PS) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Peso neto | 510 g |
---|---|
Altura | 34 mm |
Anchura | 923 mm |
Profundidad | 24 mm |
Diámetro de cabeza de tornillo máx. | 12 mm |
Rosca de cabeza de tornillo máx. | M5 |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -30 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) | 5 % |
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | compliant |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | compliant |
Normativas
UL | E473165, UL2108 IFDR |
---|---|
ULc | E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4065909086681 |
Número de tarifa arancelaria | 94054239 |
Unidad de embalaje | 1 |