COMLIGHT56 LED BLUE STATUS LIGHT
With 4 pole M12 bottom exit
Artículo: | 4000-76056-1314000 |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Luz de señalización compacta
Brida M12 macho, 4 polos
azul
Brida M12 macho, 4 polos
azul
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Consumo de corriente máx. | 26 mA |
Comunicación industrial | HMI
Brillo | 239 mcd |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | Plástico |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 78,8 mm |
---|---|
Anchura | 56 mm |
Profundidad | 56 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 3 | BU 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | BK 24 V DC (0 V) |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879855730 |
Número de tarifa arancelaria | 85319000 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Soporte de montaje para torres de señalización ----