Modlink MSDD-set: Frame 4000-68523-0000001,
insert 4000-68000-0060000 + 4000-68000-1200000
Artículo: | 4000-68523-0061201 |
Peso: | 0.281 kg |
País de origen: | DE |
Bajo pedido
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -30 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. | 1 mm |
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. | 5 mm |
Color tapa | metallic |
Color carcasa | negro |
Material tapa | ABS |
Matrial carcasa | PA |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
Inglaterra
Tensión de servicio CA | 250 V |
---|---|
Corriente de trabajo | 13 A |
Nº de polos | 2 + PE |
Contacto de protección existente | sí |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat5e |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27144001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27144001 |
ECLASS-8.0 | 27144001 |
ECLASS-9.0 | 27144001 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879570237 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |