Modlink MSDD-set: Frame 4000-68223-0000000,
insert 4000-68000-1200000 + 4000-68000-1260000
Artículo: | 4000-68223-1201260 |
Peso: | 0.43 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura de servicio mín. | -10 °C |
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. | 1 mm |
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. | 5 mm |
Revestimiento carcasa | Con acabado de superficie |
Color tapa | transparente |
Material tapa | PC |
Matrial carcasa | Fundición inyectada de cinc fino |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat5e |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
SLB4
Geometría de conexión | 4.8 x 0.8 mm |
---|---|
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de trabajo | 24 A |
Tipo de conexión | Flachstecker |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879330732 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |