Modlink MSDD-set: Frame 4000-68223-0000000,
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1700000
Artículo: | 4000-68223-0011700 |
Peso: | 0.519 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura de servicio mín. | -10 °C |
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. | 1 mm |
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. | 5 mm |
Revestimiento carcasa | Con acabado de superficie |
Color tapa | transparente |
Material tapa | PC |
Matrial carcasa | Fundición inyectada de cinc fino |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
Alemania (VDE)
Sección transversal de la conexión máx. | 6 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 10 |
Tensión de servicio CA | 250 V |
Corriente de trabajo | 16 A |
LED de indicación de estado | amarillo |
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexiones por polo | 2 |
Contacto de protección existente | sí |
SUB-D9
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de trabajo | 3 A |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Diseño familiar lado trasero | SUB-D9 |
Gender | female |
Sexo lado trasero | male |
Técnicas de bloqueo | Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807) |
Nº de polos | 9 |
SUB-D25
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de trabajo | 3 A |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D25 |
Diseño familiar lado trasero | SUB-D25 |
Gender | female |
Sexo lado trasero | Lötanschluss |
Técnicas de bloqueo | Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807) |
Nº de polos | 25 |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat5e |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879033176 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |