MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT ITALY
1xRJ45+USB-A + RCD opening
Artículo: | 4000-68000-4330003 |
Peso: | 0.13 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 116 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879483582 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |