B24 female 24-pole, screw t., 500 V, 16 A
Artículo: | 70MH-EB024-GS03020 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.125 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
B24
Hembra
24 polos
Borne de tornillo
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Hembra
24 polos
Borne de tornillo
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 500 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 500 V |
Corriente de trabajo | 16 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,5 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm² |
Número AWG mín. | 20 |
Número AWG máx. | 14 |
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado | 7,5 mm |
---|---|
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 3,6 mm |
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
Par de apriete tornillo de fijación | 0,5 Nm |
Gender | female |
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 24 + PE |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación | 3 |
---|---|
Tensión de servicio | 6 kV |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | IIIb |
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | III |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | III |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Fuerza de sujeción mín. | 150 N |
---|---|
Fuerza de tiro máx. | 200 N |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | Plateado |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Material contacto | Cobre (latón) |
Material transportador de contactos | PA GF |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | B24 |
---|---|
Altura | 35,1 mm |
Anchura | 33,9 mm |
Profundidad | 110,4 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879638586 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |