B16 male 4+2-pole, screw t., 830/400 V, 80/16 A
Artículo: | 70MH-ES4U2-FS04000 |
Peso: | 0.114 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
B16
Macho
4+2 polos
Borne de tornillo
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Macho
4+2 polos
Borne de tornillo
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA por contacto eléctrico máx. | 830 V |
---|---|
Tensión de servicio CA por contacto de señal máx. | 400 V |
Tensión de servicio CC por contacto eléctrico máx. | 830 V |
Tensión de servicio CC por contacto de señal máx. | 400 V |
Corriente de servicio por contacto eléctrico máx. | 80 A |
Corriente de servicio por contacto de señal máx. | 16 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 1,5 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 16 mm² |
Número AWG mín. | 16 |
Número AWG máx. | 5 |
Instalación | Conexión
Longitud de pelado mín. | 6 mm |
---|---|
Longitud de pelado máx. | 14 mm |
Diámetro de aislamiento de conductor variable máx. | max. 11 mm (Power); max. 4.8 mm (Signal) |
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
Par de apriete | min. 2.5 Nm (Power); min. 0.5 Nm (Signal) |
Gender | male |
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 4 + 2 + PE |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación | 3 |
---|---|
Tensión de servicio | 8 kV |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | IIIa |
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | III |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | III |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Fuerza de sujeción electricidad mín. | 500 N |
---|---|
Fuerza de sujeción señal mín. | 400 N |
Fuerza de tiro máx. | 100 N |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | Plateado |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Material contacto | Cobre (latón) |
Material transportador de contactos | PC GF |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | B16 |
---|---|
Altura | 42 mm |
Anchura | 33,8 mm |
Profundidad | 83,7 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879639606 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |