B6 Bulkhead mounted h., IP68
Screw locking
Artículo: | 70MH-GADNS-B000200 |
Peso: | 0.155 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
B6
Carcasa empotrable
Cierre atornillado
IP68
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Carcasa empotrable
Cierre atornillado
IP68
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 500 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tipo de carcasa | Carcasa empotrable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | pulverizado |
---|---|
Material junta | Silikona |
Matrial carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
Material de bloqueo | Acero inoxidable |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | B6 |
---|---|
Modo de montaje | Cierre atornillado |
Altura | 28,9 mm |
Anchura | 58 mm |
Profundidad | 132 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647328 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |