B24 Hood, IP68
Screw locking, top entry M40
Artículo: | 70MH-GTGNS-A01E200 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.727 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
B24
Capuchón
Cierre atornillado
IP68
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Capuchón
Cierre atornillado
IP68
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Datos técnicos | Instalación
Salida de cable | recto |
---|
Instalación | Conexión
Par de apriete | 4 Nm |
---|---|
Set de montaje | M40 |
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tipo de carcasa | Capuchón |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | pulverizado |
---|---|
Material junta | Silikona |
Matrial carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
Material de bloqueo | Acero inoxidable |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | B24 |
---|---|
Modo de montaje | Cierre atornillado |
Altura | 110,5 mm |
Anchura | 58 mm |
Profundidad | 192 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647465 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |