B16 Bulkhead mounted h., IP65
Double locking lever m.
Artículo: | 70MH-GAFNQ-B000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.404 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
B16
Carcasa empotrable
Palanca de bloqueo doble
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Carcasa empotrable
Palanca de bloqueo doble
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 500 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tipo de carcasa | Carcasa empotrable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | pulverizado |
---|---|
Revestimiento bloqueo | verzinkt |
Material junta | NBR |
Matrial carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
Material de bloqueo | Acero |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | B16 |
---|---|
Altura | 28,5 mm |
Anchura | 43 mm |
Profundidad | 113 mm |
Técnicas de bloqueo | Palanca de bloqueo doble |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 100 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879646468 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |