A10 Bulkhead mounted h., IP65
Single locking lever m., p-cover
Artículo: | 70MH-GABNL-B000010 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.104 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
A10
Carcasa empotrable
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Carcasa empotrable
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 500 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tipo de carcasa | Carcasa empotrable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | pulverizado |
---|---|
Revestimiento bloqueo | verzinkt |
Material junta | NBR |
Matrial carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
Material cubierta de protección | Plástico |
Material de bloqueo | Acero |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | A10 |
---|---|
Altura | 26 mm |
Anchura | 29,5 mm |
Profundidad | 81 mm |
Técnicas de bloqueo | Palanca de bloqueo individual |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 100 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879643047 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |